Systeemreferentie
Grijpers voor drankkratten
Consumptiegoederen | Eten en drinken
Uitdaging
Voor een klant in de drankenindustrie moesten drankkratten en -flessen met een grijper worden vastgegrepen om pallets te laden en te lossen.
Oplossing
Er is een grijper ontwikkeld die flessen en/of kratten kan grijpen. De haakafstand of de steekgrootte tussen de twee haken is instelbaar. Een Z-balans dient als bescherming tegen botsingen.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 500 [N] |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Drukzekering |
| Slag max. | 30 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 40 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 21 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |